ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機用オプションパーツ バリアブル泡ノズル

通常単価(税別)
6,893円
税込単価
7,582円
通常出荷日:1日目

【特長】・リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです・洗剤を泡状にして噴射します・希釈倍率は洗剤調整ノブ...

詳細を確認
  • JANコード
    4960673768392
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    200-1532
  • 適合機種
    リョービ高圧洗浄機
  • 容量(L)
    0.75

ご注意

  • 適合機種を十分にご確認の上ご使用下さい。
  • 指定された用途以外では使用しないで下さい。
  • 使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-6710257
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-6710257の仕様・寸法情報

JANコード
4960673768392
質量(g)
500.000
トラスココード
200-1532
適合機種
リョービ高圧洗浄機
容量(L)
0.75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-6710257
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,893円
( 7,582円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです
・洗剤を泡状にして噴射します
・希釈倍率は洗剤調整ノブで調整できます
・先端のノズルを回転させて噴射幅を調整できます
【用途】
・自転車やバイク、網戸、床等の洗浄時の洗剤散布に使用します
・対象物への泡状にした洗剤の噴射に

ご注意

  • 適合機種を十分にご確認の上ご使用下さい。
  • 指定された用途以外では使用しないで下さい。
  • 使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機用オプションパーツ バリアブル泡ノズルの型番B-6710257のページです。 型番B-6710257に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機用オプションパーツ バリアブル泡ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機用オプションパーツ バリアブル泡ノズル
高圧洗浄機用オプションパーツ 外壁用コケ発生防止剤
高圧洗浄機用オプションパーツ 撥水剤入りカーシャンプー
高圧洗浄機用オプションパーツ 洗浄ブラシ
高圧洗浄機用オプションパーツ 洗剤噴射ノズル
高圧洗浄機用オプションパーツ バリアブルノズルランス
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格6,893円2,240円2,240円2,358円3,028円4,425円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード496067376839249606737669784960673766961496067376116449606737624824960673763991
質量(g)500.000553.000553.000230.00090.000210.000
トラスココード200-1532139-6332139-6334379-8691379-8437442-9729
適合機種リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機AJP-1420A、AJP-1520A、AJP-1620A、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
容量(L)0.750.50.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました