ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機用オプションパーツ ねじれ防止ジョイント

通常単価(税別)
6,893円
税込単価
7,582円
通常出荷日:1日目

【特長】・高圧ホースのねじれを防止します【用途】・高圧洗浄機用ねじれ防止ジョイント

  • JANコード
    4960673762031
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    442-9788
  • 適合機種
    リョービ高圧洗浄機

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-6710097
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-6710097の仕様・寸法情報

JANコード
4960673762031
質量(g)
150.000
トラスココード
442-9788
適合機種
リョービ高圧洗浄機

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-6710097
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,893円
( 7,582円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ホースのねじれを防止します
【用途】
・高圧洗浄機用ねじれ防止ジョイント

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機用オプションパーツ ねじれ防止ジョイントの型番B-6710097のページです。 型番B-6710097に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機用オプションパーツ ねじれ防止ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機用オプションパーツ ねじれ防止ジョイント
高圧洗浄機用オプションパーツ 洗浄ブラシ
高圧洗浄機用オプションパーツ 外壁用コケ発生防止剤
高圧洗浄機用オプションパーツ バリアブルノズルランス
高圧洗浄機用オプションパーツ アンダーボディースプレーランス
高圧洗浄機用オプションパーツ フレキシブルランス
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格6,893円2,358円2,240円4,425円5,840円6,893円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード496067376203149606737611644960673766978496067376399149606734058914960673767180
質量(g)150.000230.000553.000210.000270.000330.000
トラスココード442-9788379-8691139-6332442-9729379-8551139-6336
適合機種リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機AJP-1420A、AJP-1520A、AJP-1620A、AJP-1700V、AJP-1700VGQリョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました