ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット 840150 LX-911D4-6

通常単価(税別)
19,904
税込単価
21,894
通常出荷日:9日目

【特長】・積載面がシボ加工のある全面ベタ目のため、積載物への跡残りが少なく、積載物を滑らせて移動させる...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

84015001BL503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84015001BL503の仕様・寸法情報

トラスココード
268-2761
質量(g)
15900.0
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
230×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
中央桁幅(mm)
190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
84015001BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,904
( 21,894 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載面がシボ加工のある全面ベタ目のため、積載物への跡残りが少なく、積載物を滑らせて移動させる用途にお使い頂けます
・破損の多かった差込口下面部のリブを増やすことで破損対策を施しました
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 840150 LX-911D4-6の型番84015001BL503のページです。 型番84015001BL503に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 840150 LX-911D4-6のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト