ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リサイクルプラスチックパレット 812329 D4-1111-18 ブラック

通常単価(税別)
12,412
税込単価
13,653
通常出荷日:7日目

【特長】・片側からハンドリフトが差し込みやすいヨーロピアンタイプパレットです。・片方向は下面デッキボー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81232900BKRCP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81232900BKRCPの仕様・寸法情報

JANコード
4983049016132
トラスココード
684-3917
質量(g)
11800.0
材質1
リサイクルポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
275×110
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
中央桁幅(mm)
190/160

型番リスト

表示件数
型番
81232900BKRCP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,412
( 13,653 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側からハンドリフトが差し込みやすいヨーロピアンタイプパレットです。
・片方向は下面デッキボードが無いため、フォークリフトやハンドリフトが差し込み易い仕様です。
【材質】
・リサイクルポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット 812329 D4-1111-18 ブラックの型番81232900BKRCPのページです。 型番81232900BKRCPに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット 812329 D4-1111-18 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルプラスチックパレット 812329 D4-1111-18 ブラック
リサイクルプラスチックパレット 820057 D4-110185 ブラック
リサイクルプラスチックパレット 808400 D4-712 ブラック
リサイクルプラスチックパレット 808503 D4-077110 ブラック
リサイクルプラスチックパレット 812903 D2-077077 ブラック
プラスチックパレット LX-1111R4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格12,41250,57011,40015,06514,48118,200
通常出荷日7日目7日目11日目7日目7日目8日目
JANコード498304901613249830490011834983049015166498304900650849830490062944983049006263
トラスココード684-3917348-1525525-3315346-3676379-2154855-1511
質量(g)11800.020400.08000.010300.08100.016400.0
材質1リサイクルポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)150130140130150120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました