ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リサイクルプラスチックパレット 820057 D4-110185 ブラック

通常単価(税別)
50,570
税込単価
55,627
通常出荷日:7日目

【特長】・片面4方差しのパレットです。・長尺ボックスであるTP3161.5が3個ピッタリ積載可能です。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

82005700BKRCP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82005700BKRCPの仕様・寸法情報

JANコード
4983049001183
トラスココード
348-1525
質量(g)
20400.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
130
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×88
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
350×88
中央桁幅(mm)
350

型番リスト

表示件数
型番
82005700BKRCP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,570
( 55,627 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面4方差しのパレットです。
・長尺ボックスであるTP3161.5が3個ピッタリ積載可能です。
・グロメットをTP3161.5に合わせた配置としたため効果的な滑り止めを実現しました。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット 820057 D4-110185 ブラックの型番82005700BKRCPのページです。 型番82005700BKRCPに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット 820057 D4-110185 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト