ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リサイクルプラスチックパレット D4-110110P-B 8P0045

通常単価(税別)
40,730
税込単価
44,803
通常出荷日:7日目

【特長】・廃プラスチックを100%使用した環境対応型パレットです【材質】・リサイクル原料

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8P004501BKRC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8P004501BKRCの仕様・寸法情報

JANコード
4983049544819
トラスココード
379-9650
質量(g)
24300.000
材質1
リサイクル原料
高さ(mm)
140
中央桁幅(mm)
190

型番リスト

表示件数
型番
8P004501BKRC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,730
( 44,803 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃プラスチックを100%使用した環境対応型パレットです
【材質】
・リサイクル原料

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット D4-110110P-B 8P0045の型番8P004501BKRCのページです。 型番8P004501BKRCに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット D4-110110P-B 8P0045のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルプラスチックパレット D4-110110P-B 8P0045
リサイクルプラスチックパレット 820057 D4-110185 ブラック
リサイクルプラスチックパレット 808400 D4-712 ブラック
リサイクルプラスチックパレット 808503 D4-077110 ブラック
リサイクルプラスチックパレット 812329 D4-1111-18 ブラック
リサイクルプラスチックパレット 812903 D2-077077 ブラック
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格40,73050,57011,40015,06512,41214,481
通常出荷日7日目7日目11日目7日目7日目7日目
JANコード498304954481949830490011834983049015166498304900650849830490161324983049006294
トラスココード379-9650348-1525525-3315346-3676684-3917379-2154
質量(g)24300.00020400.08000.010300.011800.08100.0
材質1リサイクル原料ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)リサイクルポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)140130140130150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト