ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リサイクルプラスチックパレット 820052 R2-115180F ブラック

通常単価(税別)
51,701
税込単価
56,871
通常出荷日:11日目

【特長】・10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレットです。【材質】・リサイクル低発泡PP

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

82005201BKRCP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82005201BKRCPの仕様・寸法情報

トラスココード
338-8265
質量(g)
36400.0
材質1
リサイクル低発泡PP
高さ(mm)
150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×90
中央桁幅(mm)
500

型番リスト

表示件数
型番
82005201BKRCP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,701
( 56,871 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレットです。
【材質】
・リサイクル低発泡PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット 820052 R2-115180F ブラックの型番82005201BKRCPのページです。 型番82005201BKRCPに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット 820052 R2-115180F ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト