ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付)

通常単価(税別)
168,614円
税込単価
185,475円
通常出荷日:7日目

【特長】・スーパーチップソー 黒鯱(クロシャチ)標準付属仕様が登場しました・コードレス初※両傾斜一尺切...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C3606DRB-XPSZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C3606DRB-XPSZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414109
トラスココード
629-6665
外径(mm)
165
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4200
質量(g)
10300
材質1
ボディ:樹脂
適合チップソー(mm)外径
165
適合チップソー(mm)穴径
20

型番リスト

表示件数
型番
C3606DRB-XPSZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,614円
( 185,475円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーチップソー 黒鯱(クロシャチ)標準付属仕様が登場しました
・コードレス初※両傾斜一尺切断です
・最大切断寸法(直角):幅312×高さ61mmです
・軽量(10.3kg)です
・内蔵式ツインLEDライト搭載です
・狭い現場でも作業しやすいスライド方式を採用しました
・墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載です
・両傾斜8寸仕様で、2段ベルト駆動方式を採用し静粛性に優れた軽量かつコンパクトなコードレス6インチ卓上スライド丸のこです
【用途】
・各種木材の切断に
・各種合板、化粧板、軟鋼繊維板、ハードボード等の切断に
・アルミサッシの切断に
【材質】
・ボディ:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付)の型番C3606DRB-XPSZのページです。 型番C3606DRB-XPSZに関する仕様情報を記載しております。
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付)
卓上スライド丸のこ C12RSH3 形
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付) 本体のみ
コードレス集じん丸のこ 36Vマルチボルト C3605DYB
深切り丸のこ 165mm(チップソー付)
深切り丸のこ 165mm(チップソー別売)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格168,614円176,918円109,844円88,058円36,746円33,532円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641410949663764127854966376400904496637641533549663764163634966376416394
トラスココード629-6665667-0008686-5399632-8430679-0287679-0288
外径(mm)165305----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])4200320042003500~700050005000
質量(g)1030023800.09000.02900.02900.02900.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました