ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレット 840014 LX-1111R4

通常単価(税別)
31,795円
税込単価
34,975円
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美しさを両立したパレットで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

84001401BL503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

84001401BL503の仕様・寸法情報

トラスココード
379-8121
質量(g)
22000
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
145

型番リスト

表示件数
型番
84001401BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,795円
( 34,975円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレット 840014 LX-1111R4の型番84001401BL503のページです。 型番84001401BL503に関する仕様情報を記載しております。
パレット 840014 LX-1111R4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット 840014 LX-1111R4
プラスチックパレット LX-1111R4
プラスチックパレット LX-1111R2
プラスチックパレット R2-1111
パレット LX-1212R4 青
パレット LX-1111D2-2 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格31,795円25,219円28,836円26,814円58,628円52,665円
通常出荷日5日目8日目7日目8日目8日目8日目
トラスココード379-8121855-1511379-9639855-1513217-5559198-0484
質量(g)2200016400.02070025800.027300.024400.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)145120144144140144
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました