ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付) 本体のみ

通常単価(税別)
109,844円
税込単価
120,828円
通常出荷日:7日目

【特長】・高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの切断能力を実現しました・軽量9...

詳細を確認
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C3606DRA-K-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C3606DRA-K-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4966376400904
トラスココード
686-5399
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4200
質量(g)
9000.0
材質1
ボディ:樹脂
切込深度(mm)45°
40×127
切込深度(mm)90°
40×182
本体寸法(mm)
全長557×全幅405×全高さ415
適合チップソー(mm)外径
155~165
適合チップソー(mm)穴径
20

型番リスト

表示件数
型番
C3606DRA-K-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,844円
( 120,828円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの切断能力を実現しました
・軽量9.7Kg(電池装着時)で持運びしやすいです
・切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能
・蓄電池・充電器別売りです
【用途】
・各種木材の切断に
・各種合板、化粧板、軟質繊維板、ハードボード等の切断に
・アルミサッシの切断に
【材質】
・ボディ:樹脂

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付) 本体のみの型番C3606DRA-K-NNのページです。 型番C3606DRA-K-NNに関する仕様情報を記載しております。
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付) 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付) 本体のみ
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付)
コードレス集じん丸のこ 36Vマルチボルト C3605DYB
深切り丸のこ 165mm(チップソー付)
深切り丸のこ 165mm(チップソー別売)
コードレス丸のこ165mm 黒鯱 C3606DB-2XPSBZ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格109,844円168,614円88,058円36,746円33,532円96,451円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
JANコード496637640090449663764141094966376415335496637641636349663764163944966376408115
トラスココード686-5399629-6665632-8430679-0287679-0288538-7443
無負荷回転数(min[[の-1乗]])420042003500~700050005000-
質量(g)9000.0103002900.02900.02900.03300
材質1ボディ:樹脂ボディ:樹脂本体:樹脂ボディ:樹脂ボディ:樹脂本体:樹脂、ホゴカバー:樹脂、リンク・ギヤカバー(SC):アルミダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました