ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リサイクルプラスチックパレット 820053 D2-115180F

通常単価(税別)
48,697
税込単価
53,567
通常出荷日:11日目

【特長】・10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレットです。・表面のグロメットをサンバケット3...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-D2-115180FBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-D2-115180FBKの仕様・寸法情報

トラスココード
324-1284
質量(g)
20000.0
材質1
リサイクル低発泡PP
高さ(mm)
150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×90
中央桁幅(mm)
500

型番リスト

表示件数
型番
SK-D2-115180FBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,697
( 53,567 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレットです。
・表面のグロメットをサンバケット37N-2、56N-2に当たるようグロメットを配置しています。
【材質】
・リサイクル低発泡PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット 820053 D2-115180Fの型番SK-D2-115180FBKのページです。 型番SK-D2-115180FBKに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット 820053 D2-115180Fのレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト