17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

深切り電子丸のこ 165mm 黒鯱チップソー標準付属

通常単価(税別)
46,300円~49,825円
税込単価
50,930円~54,808円
通常出荷日:7日目

【特長】・ACブラシレスモーター採用で電圧降下に強く、更に切断スピード(従来機C6MEY比、約1.2倍...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体色

材質4

セット内容・付属品

最小発注数量
4966376408290
564-8948
2800.0
ストロングブラック
リンク:アルミダイカスト
黒鯱チップソー165mm、ボックススパナ
1個
4966376408283
564-8976
2600
アグレッシブグリーン
リンク:アルミダイカスト●ギヤカバー(SC):アルミダイカスト
ボックススパナ
1個
4966376408306
565-0452
2600
ストロングブラック
リンク:アルミダイカスト●ギヤカバー(SC):アルミダイカスト
ボックススパナ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,825円
( 54,808円 )
7日目
46,300円
( 50,930円 )
7日目
46,300円
( 50,930円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACブラシレスモーター採用で電圧降下に強く、更に切断スピード(従来機C6MEY比、約1.2倍)が向上しました
・造作丸のこ同様にダイカスト製のベベルピース採用で高精度な切断を実現しました
・リブ形状の見直しにより、ベースの剛性UPを実現しました
・新平行度微調整構造採用により、発生していた部品への応力が低減し、よりスムースな切込み深さ調整が可能となりました
・サブレバー採用でリンクを仮固定可能で切込み深さ調整の作業性が向上しました
・切粉排出経路の見直しで集じん性能の大幅向上を実現し、これによりダストバックでも高効率な自己集じんが可能となりました
・サイレントモード、キックバック軽減システム搭載です
・逆5゜傾斜機構付です
・高剛性なダイキャストベベルピース採用した造作丸のこ構造です
【用途】
・各種木材の切断に
・各種合板、化粧板、軟質繊維板等の切断に
【材質】
・ボディ:樹脂
・ベース:アルミダイカスト
・ホゴカバー:樹脂
・リンク:アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深切り電子丸のこ 165mm 黒鯱チップソー標準付属のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深切り電子丸のこ 165mm 黒鯱チップソー標準付属
卓上スライド丸のこ C12RSH3 形
深切り丸のこ 165mm(チップソー別売)
深切り丸のこ 165mm(チップソー付)
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付)
コードレス丸のこ165mm 黒鯱 C3606DB-2XPSBZ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格46,300円-176,918円33,532円36,746円168,614円96,451円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
外径(mm)165305--165-
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時:4500、サイレントモード時:20003200500050004200-
材質1ボディ:樹脂本体:樹脂、ベース:アルミボディ:樹脂ボディ:樹脂ボディ:樹脂本体:樹脂、ホゴカバー:樹脂、リンク・ギヤカバー(SC):アルミダイカスト
穴径(mm)2025.420---
消費電力(W)1050140010501050--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト