ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット 840134 LX-1010D4-2

通常単価(税別)
23,591
税込単価
25,950
通常出荷日:11日目

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美しさを両立したパレットで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

84013401BL503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84013401BL503の仕様・寸法情報

トラスココード
379-2133
質量(g)
18900
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
90×260
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
90×260
中央桁幅(mm)
190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
84013401BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,591
( 25,950 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。
・表面に滑り止めテープを4本設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
【材質】
・再生ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 840134 LX-1010D4-2の型番84013401BL503のページです。 型番84013401BL503に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 840134 LX-1010D4-2のレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト