ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

卓上スライド丸のこ C12RSH3 形

通常単価(税別)
176,918円
税込単価
194,610円
通常出荷日:7日目

【特長】・作業スペースを有効に使える新スライド機構に加え、ベース幅の拡大とスライド式サブフェンスの採用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C12RSH3-A1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C12RSH3-A1の仕様・寸法情報

刃数
90(標準付属品 チップソー:コードNo. 0030-1721の場合)
JANコード
4966376412785
トラスココード
667-0008
外径(mm)
305
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
3200
質量(g)
23800.0
材質1
本体:樹脂、ベース:アルミ
穴径(mm)
25.4
消費電力(W)
1400
切込深度(mm)
0~107
切込深度(mm)45°
左45°:0~70/右45°:0~45
切込深度(mm)90°
0~107
定格電流(A)
15
電圧(V)
100
電源コード長さ(m)
4.5
本体寸法(mm)
奥行873×幅655×高さ724
適合チップソー(mm)外径
305
適合チップソー(mm)穴径
25.4

型番リスト

表示件数
型番
C12RSH3-A1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,918円
( 194,610円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業スペースを有効に使える新スライド機構に加え、ベース幅の拡大とスライド式サブフェンスの採用により加工材支持の安定性を向上した卓上スライド丸のこです
・新たに、LEDシャドーライトを搭載し、フロントベベルロック及びマイタ―ロックをワンタッチとし、使い勝手が向上しました
・LEDシャドウライトにより刃をカットラインに合わせて自由に調整可能です
・ワンタッチマイターロック・フロントベベルロックです
・調整式マイタースケールです
【用途】
・各種木材の切断作業に
・各種合板、化粧板、軟鋼繊維板、ハードボード等の切断に
・アルミサッシの切断作業に
【材質】
・本体:樹脂、ベース:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上スライド丸のこ C12RSH3 形の型番C12RSH3-A1のページです。 型番C12RSH3-A1に関する仕様情報を記載しております。
卓上スライド丸のこ C12RSH3 形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上スライド丸のこ C12RSH3 形
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付)
コードレス卓上スライド丸のこ C3607DRA形
コードレス丸のこ C3605DC 形
コードレスリフォーム用丸のこ C3605DB形
コードレス集塵丸のこC3605DYC形
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格176,918円168,614円183,704円95,558円100,201円85,826円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
刃数90(標準付属品 チップソー:コードNo. 0030-1721の場合)-----
JANコード496637641278549663764141094966376414116496637641532849663764153114966376415342
トラスココード667-0008629-6665650-3527645-2175655-3950655-3946
外径(mm)305165----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])3200420040004500パワーモード時:7000/サイレントモード時:35003500~7000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました