ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレットTP-100134R4ライトブルー 813403

通常単価(税別)
21,447
税込単価
23,592
通常出荷日:9日目

【特長】・厚み100mmを切るTP規格パレットです【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81340301BL510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81340301BL510の仕様・寸法情報

トラスココード
379-8155
質量(g)
13000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
98
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
250×50
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×50
中央桁幅(mm)
350/190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
81340301BL510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,447
( 23,592 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み100mmを切るTP規格パレットです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットTP-100134R4ライトブルー 813403の型番81340301BL510のページです。 型番81340301BL510に関する仕様情報を記載しております。
パレットTP-100134R4ライトブルー 813403のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットTP-100134R4ライトブルー 813403
パレット R4-100134 青
プラスチックパレット D4ー100134 青
プラスチックパレット 813051 R4-074084F ライトブルー
プラスチックパレット 812262 D4-114118-2 ライトブルー
プラスチックパレット 814457 D4-1212-3 ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格21,44723,55223,55224,94523,36722,417
通常出荷日9日目8日目8日目11日目11日目7日目
トラスココード379-8155198-0547217-5510348-1428348-1461268-2744
質量(g)13000.016600.016500.09000.014100.018000.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)98120135150140150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×50250×70250×90195×100260×8090×260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト