ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット 810400 TLパレット S2-102102

通常単価(税別)
34,411
税込単価
37,852
通常出荷日:11日目

【特長】・既存同等パレットと比較し、軽量かつ高い剛性を持つ、裏面がゲタ形状のパレットです。・デッキ面に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-TL-S2-102102-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-TL-S2-102102-BLの仕様・寸法情報

トラスココード
324-3310
質量(g)
22100
材質1
特殊超強化PP
高さ(mm)
147
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×100
中央桁幅(mm)
190

型番リスト

表示件数
型番
SK-TL-S2-102102-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,411
( 37,852 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存同等パレットと比較し、軽量かつ高い剛性を持つ、裏面がゲタ形状のパレットです。
・デッキ面に外周枠が設置されており、荷滑りを防止します。
・デッキ面は全面メッシュ形状としており、水が溜まり難い形状となります。
・フラットフック用の孔を側面合計6箇所設置しており、バンド掛け作業が容易です。
【材質】
・特殊超強化PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 810400 TLパレット S2-102102の型番SK-TL-S2-102102-BLのページです。 型番SK-TL-S2-102102-BLに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 810400 TLパレット S2-102102のレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト