ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレットLX-119150R4ブルー 840105

通常単価(税別)
51,081
税込単価
56,189
通常出荷日:9日目

【特長】・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです・荷台幅広タイプ10ton車用・積載効率95.2%...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

84010502BL503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84010502BL503の仕様・寸法情報

トラスココード
379-9686
質量(g)
30000.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
135

型番リスト

表示件数
型番
84010502BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,081
( 56,189 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです
・荷台幅広タイプ10ton車用
・積載効率95.2%を誇るパレットです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットLX-119150R4ブルー 840105の型番84010502BL503のページです。 型番84010502BL503に関する仕様情報を記載しております。
パレットLX-119150R4ブルー 840105のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト