ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プラスチックパレット 840153 LX-1111D4-7

通常単価(税別)
29,632
税込単価
32,595
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品がえられ、自動倉庫にも対応するパレットです。・桁壁全周に補強を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

84015301BL503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84015301BL503の仕様・寸法情報

トラスココード
268-2747
質量(g)
20700
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×80
中央桁幅(mm)
190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
84015301BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,632
( 32,595 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品がえられ、自動倉庫にも対応するパレットです。
・桁壁全周に補強を施し、フォーク爪による破損を防止します。
・表面に滑り止めテープを6本設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
・デッキ面に水抜き孔を設置。
・雨水や洗浄時の水切り性が良好で、洗浄性がよく、清潔さを保ちます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 840153 LX-1111D4-7の型番84015301BL503のページです。 型番84015301BL503に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 840153 LX-1111D4-7のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト