ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット 812374 TLパレットS2-1012

通常単価(税別)
40,382
税込単価
44,420
通常出荷日:11日目

【特長】・特殊超強化PP製で剛性に優れた単面2方差しパレットです。・差込口が398mmと広く、ハンドリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81237400GL804
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81237400GL804の仕様・寸法情報

トラスココード
525-3319
質量(g)
24000.0
材質1
特殊超強化PP
高さ(mm)
130
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
398×95
中央桁幅(mm)
75

型番リスト

表示件数
型番
81237400GL804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,382
( 44,420 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊超強化PP製で剛性に優れた単面2方差しパレットです。
・差込口が398mmと広く、ハンドリフトが使いやすい構造となっています。
・デッキ面は全面メッシュ形状としており、水が溜まり難い形状となります。
【材質】
・特殊超強化PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 812374 TLパレットS2-1012の型番81237400GL804のページです。 型番81237400GL804に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 812374 TLパレットS2-1012のレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト