ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リサイクルプラスチックパレット D4-1111-2N(PE) 812267

通常単価(税別)
20,847
税込単価
22,932
通常出荷日:5日目

【特長】・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです・プラスチック製コンテナーやパレットを回収し再資源...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81226700BKRCE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81226700BKRCEの仕様・寸法情報

トラスココード
379-8132
質量(g)
15860.000
材質1
リサイクルPE
高さ(mm)
150

型番リスト

表示件数
型番
81226700BKRCE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,847
( 22,932 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです
・プラスチック製コンテナーやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです
【材質】
・リサイクルPE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット D4-1111-2N(PE) 812267の型番81226700BKRCEのページです。 型番81226700BKRCEに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット D4-1111-2N(PE) 812267のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト