ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プラスチックパレット 840154 LX-077140R4

通常単価(税別)
35,367
税込単価
38,904
通常出荷日:7日目

【特長】・デッキ面に滑り止めテープを4本配置しています。(片面のみ)・短辺側にはバンド掛け用の溝を設け...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

84015401BL503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84015401BL503の仕様・寸法情報

トラスココード
268-1235
質量(g)
28600.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
185×80
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
275×80
中央桁幅(mm)
350/200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
84015401BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,367
( 38,904 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッキ面に滑り止めテープを4本配置しています。(片面のみ)
・短辺側にはバンド掛け用の溝を設けており、輸送時の振動によるバンドの擦り切れを防止します。
・プラテクター755Bと組み合わせて使うことで無駄なく安全な輸送が可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 840154 LX-077140R4の型番84015401BL503のページです。 型番84015401BL503に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 840154 LX-077140R4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット 840154 LX-077140R4
プラスチックパレット LX-1111R4
パレット LX-1212R4 青
パレット LX-1113R4-2 青
パレット LX-1112R4 青
パレット LX-911D4-4 灰
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格35,36718,20031,93129,51729,01719,968
通常出荷日7日目8日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード268-1235855-1511217-5559217-5313217-5496198-2067
質量(g)28600.016400.027300.025500.02650015900.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)150120140144140140
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)185×80260×80280×70260×90260×70250×85

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました