ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リサイクルプラスチックパレット N4-1011再生ブラック 814001

通常単価(税別)
12,412
税込単価
13,653
通常出荷日:7日目

【特長】・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです。・減容化により、未使用時の省スペース化と輸送コス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81400101BKRCP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81400101BKRCPの仕様・寸法情報

トラスココード
379-9674
質量(g)
6500
材質1
リサイクルPP
高さ(mm)
125
中央桁幅(mm)
190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
81400101BKRCP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,412
( 13,653 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです。
・減容化により、未使用時の省スペース化と輸送コストの削減を実現するパレットです。
【材質】
・リサイクルPP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット N4-1011再生ブラック 814001の型番81400101BKRCPのページです。 型番81400101BKRCPに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット N4-1011再生ブラック 814001のレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト