ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレットR4-115150 817201

通常単価(税別)
27,881
税込単価
30,669
通常出荷日:11日目

【特長】・両面2方差しのパレットです【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 差込口高さが50mmと狭いので、フォークツメの厚みにご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKR4-115150-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKR4-115150-BLLの仕様・寸法情報

トラスココード
368-5362
質量(g)
21600.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
120
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
283×50
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
280×50

型番リスト

表示件数
型番
SKR4-115150-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,881
( 30,669 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面2方差しのパレットです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 差込口高さが50mmと狭いので、フォークツメの厚みにご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットR4-115150 817201の型番SKR4-115150-BLLのページです。 型番SKR4-115150-BLLに関する仕様情報を記載しております。
パレットR4-115150 817201のレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト