ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リサイクルプラスチックパレット SN4-123096LD 8N5049

通常単価(税別)
9,848
税込単価
10,833
通常出荷日:9日目

【特長】・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです。・下面デッキボード形状により段積み時の荷痛みを軽...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8N504900BKYR4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8N504900BKYR4の仕様・寸法情報

トラスココード
379-9683
質量(g)
6000.000
材質1
リサイクルPP
高さ(mm)
130
中央桁幅(mm)
190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8N504900BKYR4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,848
( 10,833 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです。
・下面デッキボード形状により段積み時の荷痛みを軽減します。
・180°回転によりスタッキングとネスティングが可能です。
・フォークリフトでの段バラシ作業性と減容化による効率化を両立したパレットです。
【材質】
・リサイクルPP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット SN4-123096LD 8N5049の型番8N504900BKYR4のページです。 型番8N504900BKYR4に関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット SN4-123096LD 8N5049のレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト