ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プラスチックパレット 827000 R2-1518F

通常単価(税別)
72,471
税込単価
79,718
通常出荷日:7日目

【特長】・デッキ面メッシュタイプの両面2方差しパレットです。・最大荷重がパレットに積載されても、フォー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

82700001GL803
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82700001GL803の仕様・寸法情報

トラスココード
338-8236
質量(g)
54700.0
材質1
低発泡PP
高さ(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
350×100
中央桁幅(mm)
800

型番リスト

表示件数
型番
82700001GL803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,471
( 79,718 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッキ面メッシュタイプの両面2方差しパレットです。
・最大荷重がパレットに積載されても、フォーク爪が入る強度を保てるようにデッキ厚、差込口高さを設定しています。
【材質】
・低発泡PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 827000 R2-1518Fの型番82700001GL803のページです。 型番82700001GL803に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 827000 R2-1518Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット 827000 R2-1518F
プラスチックパレット R2ー1111Fー2
プラスチックパレット R2-1111
プラスチックパレット R2ー1112F
パレット R2-1012F-2 青 冷凍倉庫用
プラスチックパレット R2ー812F 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格72,47139,91217,86037,26937,00230,390
通常出荷日7日目8日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード338-8236198-2048855-1513198-2092198-2125217-5307
質量(g)54700.030700.025800.029500.0-22000
材質1低発泡PP低発泡ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリエチレン(PE)-低発泡ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)190150144144-150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)350×100260×80275×74270×80280×70280×80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト