ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレットD4-1111-6(突起付)ライトブルー 812194

通常単価(税別)
14,481
税込単価
15,929
通常出荷日:9日目

【特長】・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです。・パレットデッキ面外周部に枠や突起(リブ)を設置...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81219400BL510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81219400BL510の仕様・寸法情報

トラスココード
379-9694
質量(g)
9900
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
155

型番リスト

表示件数
型番
81219400BL510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,481
( 15,929 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです。
・パレットデッキ面外周部に枠や突起(リブ)を設置したパレットです。
・積載物の荷滑りを防止し、安定した荷扱いが可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットD4-1111-6(突起付)ライトブルー 812194の型番81219400BL510のページです。 型番81219400BL510に関する仕様情報を記載しております。
パレットD4-1111-6(突起付)ライトブルー 812194のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットD4-1111-6(突起付)ライトブルー 812194
パレットD4-1111-3(突起付)
プラスチックパレット 812262 D4-114118-2 ライトブルー
プラスチックパレット 814457 D4-1212-3 ライトブルー
プラスチックパレット 813051 R4-074084F ライトブルー
プラスチックパレット 840150 LX-911D4-6
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格14,48117,47823,36722,41724,94519,904
通常出荷日9日目1日目11日目7日目11日目9日目
トラスココード379-9694379-9688348-1461268-2744348-1428268-2761
質量(g)99001280014100.018000.09000.015900.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
高さ(mm)155158140150150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト