ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リサイクルプラスチックパレット 816600 D4-115145 ブラック

通常単価(税別)
19,696
税込単価
21,666
通常出荷日:7日目

【特長】・裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81660000BKRCP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81660000BKRCPの仕様・寸法情報

トラスココード
379-1476
質量(g)
13100.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×89
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×89
中央桁幅(mm)
190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
81660000BKRCP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,696
( 21,666 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
・40フィートコンテナーに平面16枚、1トンウイング車に平面12枚積載可能です。
【材質】
・再生ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット 816600 D4-115145 ブラックの型番81660000BKRCPのページです。 型番81660000BKRCPに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット 816600 D4-115145 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト