ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレットLX-1111R2-8ブルー 840112

通常単価(税別)
28,676
税込単価
31,544
通常出荷日:7日目

【特長】・貫通型ハンドリフト対応のLXパレットです。・両面に滑り止めテープを6本設置しており、積載物や...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

84011201BL503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84011201BL503の仕様・寸法情報

トラスココード
379-8137
質量(g)
23500.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
144
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
290×84
中央桁幅(mm)
280

型番リスト

表示件数
型番
84011201BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,676
( 31,544 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貫通型ハンドリフト対応のLXパレットです。
・両面に滑り止めテープを6本設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
・デッキ面に水抜き孔を設置。
・雨水や洗浄時の水切り性が良好で、洗浄性がよく、清潔さを保ちます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットLX-1111R2-8ブルー 840112の型番84011201BL503のページです。 型番84011201BL503に関する仕様情報を記載しております。
パレットLX-1111R2-8ブルー 840112のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットLX-1111R2-8ブルー 840112
プラスチックパレット LX-1111R2
プラスチックパレット LX-1111R4
パレット LX-1111D2-2 青
プラスチックパレット R2-1111
パレット LX-1113R4-2 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格28,67625,76218,20028,31017,86029,517
通常出荷日7日目7日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード379-8137379-9639855-1511198-0484855-1513217-5313
質量(g)23500.02070016400.024400.025800.025500.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)144144120144144144
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)290×84275×74260×80275×88275×74260×90

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト