ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リサイクルプラスチックパレット 812903 D2-077077 ブラック

通常単価(税別)
14,481
税込単価
15,929
通常出荷日:7日目

【特長】・ハンドリフトの使用が可能な小型正方形パレットです。・10tonトラックやフィートコンテナーに...

詳細を確認
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81290300BKRCP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81290300BKRCPの仕様・寸法情報

JANコード
4983049006294
トラスココード
379-2154
質量(g)
8100.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
220×90
中央桁幅(mm)
190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
81290300BKRCP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,481
( 15,929 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドリフトの使用が可能な小型正方形パレットです。
・10tonトラックやフィートコンテナーに横3列積載可能なため、積載効率に優れます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット 812903 D2-077077 ブラックの型番81290300BKRCPのページです。 型番81290300BKRCPに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット 812903 D2-077077 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト