ファクトリーサプライ用品技術窓口

YA3チェーンレバーホイスト

通常単価(税別)
42,979円~57,355円
税込単価
47,277円~63,091円
通常出荷日:5日目

【特長】・簡単操作のワンタッチ遊転・自動ブレーキ機能を搭載。・トルクコントローラ機構(過負荷防止機能)...

詳細を確認
  • 標準揚程(m)
    1.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

レバー長さ(mm)

定格荷重(t)

最小発注数量
4937510514115
693-0022
6000.0
290
268
0.8
1個
4937510514214
693-0021
6200
312
268
1
1個
4937510514313
693-0023
9200.0
352
310
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,979円
( 47,277円 )
5日目
45,388円
( 49,927円 )
5日目
57,355円
( 63,091円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作のワンタッチ遊転・自動ブレーキ機能を搭載。
・トルクコントローラ機構(過負荷防止機能)搭載。
・定格荷重を超える過大な力がかけられたとき、過負荷防止機能がなめらかに作動し、本体を損傷するような過負荷を伝達させないようにします。
【用途】
・トラックなどの重量物の固定、鉄骨の立て起こし作業や重量物の横引き作業、重量物の持ち上げ作業など。
・橋梁工事現場や建築、土木、造船などあらゆる場面で活躍可能。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YA3チェーンレバーホイストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YA3チェーンレバーホイスト
YA型チェーンレバーホイスト
レバーホイスト用 パーツ (YA型用)
CK-3 建築・農園用クランプ
チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)
レバーブロックLX形用部品
メーカー象印象印象印マーベル象印キトー
通常価格42,979円-22,791円 -744円 -16,133円8,547円 -28円 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜5日目1日目〜11日目
標準揚程(m)1.5-----
よく一緒に購入される商品

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト