ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレットS-710グリーン 808001

通常単価(税別)
19,539
税込単価
21,493
通常出荷日:9日目

【特長】・ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80800100GRDEN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80800100GRDENの仕様・寸法情報

トラスココード
379-9692
質量(g)
10800.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
200

型番リスト

表示件数
型番
80800100GRDEN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,539
( 21,493 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットS-710グリーン 808001の型番80800100GRDENのページです。 型番80800100GRDENに関する仕様情報を記載しております。
パレットS-710グリーン 808001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットS-710グリーン 808001
パレット S4-710 黒
プラスチックパレット Sー1012F
プラスチックパレット S4-065108
プラスチックパレット S-605F
パレット S2-810F 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格19,53918,67333,73419,15516,92426,482
通常出荷日9日目8日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード379-9692198-0521110-8969217-5571111-0240198-0546
質量(g)10800.07100.024400.07500.05400.014400.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリエチレン(PE)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリエチレン(PE)低発泡ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)200125150136125145

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト