17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パレットD4-115150 817202-01

通常単価(税別)
26,745
税込単価
29,420
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです。・長短辺で差込口サイズ(特に高さ)が異なるため、...

詳細を確認
  • 長短辺で差込口サイズ(特に高さ)が異なるためハンドリフト使用時はご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質1

差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)

差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

最小発注数量
379-9682
ポリプロピレン(PP)
280×60
283×70
1個
324-4269
リサイクルPP
283×70
280×60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,745
( 29,420 )
7日目
26,745
( 29,420 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです。
・長短辺で差込口サイズ(特に高さ)が異なるため、ハンドリフト使用時はご注意下さい。
・滑り止めテープを設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 長短辺で差込口サイズ(特に高さ)が異なるためハンドリフト使用時はご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットD4-115150 817202-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットD4-115150 817202-01
パレット D4-1012-4
パレット D4-1114
パレット D4-911-2
パレット LX-911D4-4 灰
パレット D4-1012F 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格26,74515,832 -25,279 -15,660 -19,96829,532
通常出荷日7日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)19000.014500.019600.014400.015900.027400.0
高さ(mm)120130140150140150
中央桁幅(mm)500/180160/190140190300/150190

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト