ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リサイクルプラスチックパレット 808503 D4-077110 ブラック

通常単価(税別)
15,065
税込単価
16,572
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量ながらもフォーク爪による衝撃に強いパレットです。・裏面はハンドパレットトラックの使用を考...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80850300BKRCP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80850300BKRCPの仕様・寸法情報

JANコード
4983049006508
トラスココード
346-3676
質量(g)
10300.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
130
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
210×88
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
中央桁幅(mm)
190

型番リスト

表示件数
型番
80850300BKRCP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,065
( 16,572 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ながらもフォーク爪による衝撃に強いパレットです。
・裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
【材質】
・再生ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット 808503 D4-077110 ブラックの型番80850300BKRCPのページです。 型番80850300BKRCPに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット 808503 D4-077110 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト