ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレットR4-1618Fグレー 828800

通常単価(税別)
77,906
税込単価
85,697
通常出荷日:7日目

【特長】・積載物に跡を残さない大型フラットパレットです。【材質】・低発泡PP

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

82880001GL803
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82880001GL803の仕様・寸法情報

JANコード
4983049001206
トラスココード
379-9644
質量(g)
58500.0
材質1
低発泡PP
高さ(mm)
145
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
300×75
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×75
中央桁幅(mm)
500

型番リスト

表示件数
型番
82880001GL803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,906
( 85,697 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載物に跡を残さない大型フラットパレットです。
【材質】
・低発泡PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットR4-1618Fグレー 828800の型番82880001GL803のページです。 型番82880001GL803に関する仕様情報を記載しております。
パレットR4-1618Fグレー 828800のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト