ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレットD4-1012-2 812060-00

通常単価(税別)
19,487
税込単価
21,436
通常出荷日:5日目

【特長】・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです。・再生原料を100%使用した環境配慮型パレットで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81206000BKRCP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81206000BKRCPの仕様・寸法情報

JANコード
4983049543010
トラスココード
379-9676
質量(g)
17600.0
材質1
リサイクルPP
高さ(mm)
150
-
-

型番リスト

表示件数
型番
81206000BKRCP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,487
( 21,436 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです。
・再生原料を100%使用した環境配慮型パレットです。
【材質】
・リサイクルPP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットD4-1012-2 812060-00の型番81206000BKRCPのページです。 型番81206000BKRCPに関する仕様情報を記載しております。
パレットD4-1012-2 812060-00のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト