ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPペール フタ

通常単価(税別)
858
税込単価
944
通常出荷日:1日目

【特長】・角型PPペール45L(品番:TPPK-45-GY-A)用のフタです・食品衛生法適合品です【材...

詳細を確認
  • 適合本体
    TPPK-45-GY-A
  • グレー
  • JANコード
    4550414317400
  • トラスココード
    694-9635
  • 奥行(mm)
    464
  • 間口(mm)
    310
  • 高さ(mm)
    110
  • 質量(g)
    398.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 本体は別売りです。
  • 本体適合品番は「TPPK-45-GY-A」です。
  • 旧品番「TPPK-45-GY」は適合しませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TPPK-45F-GY-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPPK-45F-GY-Aの仕様・寸法情報

適合本体
TPPK-45-GY-A
グレー
JANコード
4550414317400
トラスココード
694-9635
奥行(mm)
464
間口(mm)
310
高さ(mm)
110
質量(g)
398.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPPK-45F-GY-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
858
( 944 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角型PPペール45L(品番:TPPK-45-GY-A)用のフタです
・食品衛生法適合品です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 本体は別売りです。
  • 本体適合品番は「TPPK-45-GY-A」です。
  • 旧品番「TPPK-45-GY」は適合しませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPペール フタの型番TPPK-45F-GY-Aのページです。 型番TPPK-45F-GY-Aに関する仕様情報を記載しております。
PPペール フタのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト