17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人用冷却器 クーレットシリーズ

通常単価(税別)
31,07832,717
税込単価
34,18635,989
通常出荷日:1日目~4日目

【商品仕様】・シゲマツ 個人用冷却器 クーレットシリーズです・冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します

  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 材質1
    チューブ:塩化ビニル
  • 冷風温度(℃)
    -0.5(入気圧力0.5MPa)
  • 冷風量(L/min)
    275
  • 仕様冷却力
    12kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
チューブ
4959382050676
422-6552
350.000
腰バンドなし、VTカプラ付
1個
チューブ
4959382050690
422-6610
350.000
腰バンドなし、VTカプラなし
1個
シングル
4959382050638
337-1468
480.000
腰バンド付、VTカプラ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,210
( 35,431 )
4日目
31,078
( 34,186 )
4日目
32,717
( 35,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シゲマツ 個人用冷却器 クーレットシリーズです
・冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人用冷却器 クーレットシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人用冷却器 クーレットシリーズ
個人用冷却器(クーレット)
個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-18℃まで冷却)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所トラスコ中山トラスコ中山澤藤電機
通常価格31,078-36,01232,28215,0039,44056,208
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ胴周り用品-胴周り用品その他その他保冷容器
材質1チューブ:塩化ビニルチューブ:塩化ビニルノズル:ポリエチレン---
冷風温度(℃)-0.5(入気圧力0.5MPa)3(入気温度35℃、入気圧力0.5MPa)5(入気温度35、入気圧力0.5Mpa)---
冷風量(L/min)275365250---
---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト