17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルボックスNYO-50

通常単価(税別)
41,732
税込単価
45,905
通常出荷日:1日目

【特長】・定番のリサイクルボックスシリーズが新色へリニューアルしました【用途】・屋外用くず入れに【材質...

詳細を確認
  • 投入口色
    グレー
  • 付属シール
    5分別 専用シール付属
  • 質量(g)
    16000
  • 材質1
    本体:スチール粉体塗装
  • 材質2
    投入口:再生PP100%
  • タイプ
    内容器付き
  • 奥行(mm)
    300
  • 間口(mm)
    530
  • 高さ(mm)
    870

ご注意

  • 分別シールはお客様貼り付けとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様1

最小発注数量
4903180202539
659-1013
投入口:1
1個
4903180202546
659-1014
投入口:2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,732
( 45,905 )
1日目
41,732
( 45,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番のリサイクルボックスシリーズが新色へリニューアルしました
【用途】
・屋外用くず入れに
【材質】
・本体:スチール粉体塗装
・投入口:再生PP100%

ご注意

  • 分別シールはお客様貼り付けとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルボックスNYO-50のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト