17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートレベル

通常単価(税別)
33,40438,455
税込単価
36,74442,301
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・シンワ測定社のオートレベル オートレベル シリーズです・標準偏差(km) ±2.0mm

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    最小発注数量
    標準偏差(km) ±2.0mm
    656-4871
    4960910766525
    1241.000
    1個
    標準偏差(km) ±1.5mm
    656-4869
    4960910769083
    1247.000
    1個
    標準偏差(km) ±1.0mm
    656-4870
    4960910770560
    1308.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,404
    ( 36,744 )
    9日目
    35,930
    ( 39,523 )
    9日目
    38,455
    ( 42,301 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・シンワ測定社のオートレベル オートレベル シリーズです
    ・標準偏差(km) ±2.0mm

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オートレベルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートレベル
    オートレベル"B40A"
    32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
    アルミレベル
    ポケットレベル
    丸型レベル
    メーカーシンワ測定ムラテックKDSエスコアカツキ製作所エビスエビス
    通常価格33,404-40,72744,0212,472 -1,1921,291 -
    通常出荷日9日目1日目2日目3日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト