ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ロロックEXLユニホイール 2SFine

通常単価(税別)
902
税込単価
992
通常出荷日:9日目

【特長】・耐久性・研磨力に優れるEXLユニホイールのグレード種類を増やし、ねじ込むだけで簡単に装着でき...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RUH-2SF-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RUH-2SF-2の仕様・寸法情報

トラスココード
567-0508
質量(g)
22.500
サイズ(mm)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RUH-2SF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
902
( 992 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・研磨力に優れるEXLユニホイールのグレード種類を増やし、ねじ込むだけで簡単に装着できるロロック? ボタンを装着した製品です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロロックEXLユニホイール 2SFineの型番RUH-2SF-2のページです。 型番RUH-2SF-2に関する仕様情報を記載しております。
ロロックEXLユニホイール 2SFineのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロロックEXLユニホイール 2SFine
フィルターバッグ 65967
EXLホイール
スコッチ・ブライト“ロロック CPD5”
キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 紫
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格9029382,4052,249 -3,582390 -
通常出荷日9日目4日目11日目1日目1日目在庫品1日目〜
トラスココード567-0508-103-3010836-3353194-8700-
質量(g)22.500-50.00070.000300.00014.000
サイズ(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました