17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

空とぎ仕上げディスク(ワンタッチ)

通常単価(税別)
135205
税込単価
149226
通常出荷日:4日目~19日目

スリーエムジャパン社のWアクションサンダー用ペーパー 空とぎ仕上げディスク(ワンタッチ) シリーズです

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

粒度(#)

最小発注数量
4901690885686
108-5063
3.000
125
1000
1個
4901690885730
104-7091
4.000
150
1000
1個
4901690885693
108-8268
3.000
125
1200
1個
4901690885747
104-2346
4.000
150
1200
1個
4901690885709
108-5057
3.000
125
1500
1個
4901690885754
104-3987
4.000
150
1500
1個
4901690885662
108-8236
3.000
125
600
1個
4901690885716
103-8918
4.000
150
600
1個
4901690885679
108-8231
3.000
125
800
1個
4901690885723
104-0752
4.000
150
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135
( 149 )
4日目
158
( 174 )
19日目
140
( 154 )
4日目
205
( 226 )
19日目
140
( 154 )
4日目
205
( 226 )
19日目
135
( 149 )
4日目
158
( 174 )
19日目
135
( 149 )
4日目
158
( 174 )
19日目

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン社のWアクションサンダー用ペーパー 空とぎ仕上げディスク(ワンタッチ) シリーズです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空とぎ仕上げディスク(ワンタッチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト