17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Xtraxt キュービトロン2 ネットディスク

通常単価(税別)
98
税込単価
108
通常出荷日:4日目

【特長】・710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に...

詳細を確認
  • アングルグラインダー及びシングルアクションサンダーでは使用不可です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

粒度(#)

最小発注数量
4550309420895
706-9828
240+
50個
4550309420901
706-9837
320+
300個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98
( 108 )
4日目
98
( 108 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します
・3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです
・特徴的なパターンで砥粒を表面に厚く塗布した高性能タイプです
【用途】
・薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
【材質】
・メッシュ基材(ファブリック)
・精密成型セラミック砥粒(酸化アルミニウム)
・硬化性樹脂

ご注意

  • アングルグラインダー及びシングルアクションサンダーでは使用不可です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xtraxt キュービトロン2 ネットディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xtraxt キュービトロン2 ネットディスク
キュービトロン(TM)2 フックイット(TM) クリーンサンディング フィルムディスク 775L 穴あり
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
フレックス フォームディスク 33545
足付けソフトディスク 穴なし
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格98161 -7,176 -390 -7,0005,966
通常出荷日4日目1日目4日目在庫品1日目〜4日目1日目
最高使用回転数(rpm)1200012000120001200012000-
質量(g)4.0003.0001014.000158.000150.000
材質1メッシュ基材(ファブリック)基材:ポリエステルフィルム基材:紙(Cwt)砥材:セラミック砥粒-基材:フィルム
外径(mm)127127125-127125
タイプマジック式マジック式----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト