17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

プレシジョンHD SC TSメタコンディスク

通常単価(税別)
926
税込単価
1,019
通常出荷日:4日目

【特長】・精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します・不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

粒度(#)

最小発注数量
0068060113993
698-6109
120
1個
0068060114044
698-6107
150
1個
0068060114082
696-2271
80
1個
0068060114013
696-2269
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926
( 1,019 )
4日目
926
( 1,019 )
4日目
926
( 1,019 )
4日目
926
( 1,019 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します
・不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています
【用途】
・スポット溶接痕、溶接ビード除去に
・研磨後の目調整に
・塗装前表面調整に
・バリ取り・角落としに
・クリーニングに
・薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレシジョンHD SC TSメタコンディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト