ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

スティキット ゴールドディスク DF2(穴あり)

通常単価(税別)
7,660円~14,569円
税込単価
8,426円~16,026円
通常出荷日:4日目

スリーエムジャパン社のWアクションサンダー用ペーパー スティキット ゴールドディスク DF2(穴あり)...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

粒度(#)

最小発注数量
4548623077383
108-5048
120
1個
4548623077406
104-0454
180
1個
4548623077413
103-8816
240
1個
4548623077437
108-5119
320
1個
4548623077444
104-5183
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,660円
( 8,426円 )
4日目
14,569円
( 16,026円 )
4日目
14,569円
( 16,026円 )
4日目
14,513円
( 15,964円 )
4日目
14,569円
( 16,026円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン社のWアクションサンダー用ペーパー スティキット ゴールドディスク DF2(穴あり) シリーズです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティキット ゴールドディスク DF2(穴あり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティキット ゴールドディスク DF2(穴あり)
キュービトロン2 フッキット(TM)フィルムディスク 穴あり
Xtraxt キュービトロン2 ネットディスク
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし
キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 紫
“スティキット トライエムアイト ディスクロール
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,660円-475円 -416円5,651円 -4,842円6,506円 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
質量(g)0.0003.0004.00010300.0001000
タイプのり付きマジック式マジック式--のり付き
穴有無有あり-無有無
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト