ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム びっくリール 100V アースなし

通常単価(税別)
22,805円
税込単価
25,086円
通常出荷日:4日目

【特長】・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いているコードを伸ばして使用する逆配電タイプです...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305064320
  • トラスココード
    566-2101
  • 質量(g)
    5200.0
  • コンセント仕様個数
    3+2
  • 電線仕様芯数(C)
    2
  • 電線仕様長さ(m)
    20
  • 定格電流(A)
    5
  • 定格電圧(V)
    100
  • 限度電流(A)
    15
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • コンセント仕様定格
    15A・125V
  • コンセント仕様形状
    [[二相2]]
  • 電線種
    VCT
  • 通電ランプ
    ○

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RND-20S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RND-20Sの仕様・寸法情報

JANコード
4937305064320
トラスココード
566-2101
質量(g)
5200.0
コンセント仕様個数
3+2
電線仕様芯数(C)
2
電線仕様長さ(m)
20
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
100
限度電流(A)
15
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
コンセント仕様定格
15A・125V
コンセント仕様形状
[[二相2]]
電線種
VCT
通電ランプ
○

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RND-20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,805円
( 25,086円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いているコードを伸ばして使用する逆配電タイプです
【用途】
・高所作業・移動作業に最適です

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム びっくリール 100V アースなしの型番RND-20Sのページです。 型番RND-20Sに関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム びっくリール 100V アースなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム びっくリール 100V アースなし
電工ドラム 100V アースなし 50m
電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付き
電工ドラム 防雨・防塵型びっくリール100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
電工ドラム びっくリール 過負荷漏電保護兼用ブレーカ付
電工ドラム 100V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格22,805円36,351円47,039円83,742円39,611円31,720円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
JANコード493730506432049373050642694937305031698493730501314449373050643514937305064153
トラスココード566-2101566-6379368-6655501-0206566-2103566-2104
質量(g)5200.09600840013100.059005700.0
コンセント仕様個数3+2-3+4(本体)1・(先端)33+24
電線仕様芯数(C)2-3333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました