17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール

通常単価(税別)
11,54513,582
税込単価
12,70014,940
通常出荷日:7日目

【特長】・防雨防塵型でアースなしのコードリールです【用途】・各種屋外工事に【材質】・側板:スチール

  • コンセント仕様個数
    4
  • 電線仕様芯数(C)
    2
  • 材質1
    側板:スチール
  • 定格電流(A)
    4
  • 限度電流(A)
    15
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • コンセント仕様定格
    15A 125V
  • コンセント仕様形状
    [[二相2]]
  • 電線種
    VCT
  • 温度センサー
    なし
  • 通電ランプ
    なし
  • 2P・3P兼用プラグ
    なし
  • 接地端子
    なし

ご注意

  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電線仕様長さ(m)

最小発注数量
4937305067420
697-8706
4400.0
20
1個
グレー
4937305068090
697-8704
4400.0
20
1個
4937305067437
697-8707
5100
30
1個
グレー
4937305068106
697-8702
5100
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,545
( 12,700 )
7日目
11,545
( 12,700 )
7日目
13,582
( 14,940 )
7日目
13,582
( 14,940 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨防塵型でアースなしのコードリールです
【用途】
・各種屋外工事に
【材質】
・側板:スチール

ご注意

  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリールのレビュー
この商品のレビューはありません

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト