ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール 100V 防雨防塵型 グッドリール アース無し 20m

通常単価(税別)
17,091
税込単価
18,800
通常出荷日:11日目

【特長】・屋外型のコードリールです。【用途】・各種屋外工事に。【材質】・側板:スチール

  • JANコード
    4937305064306
  • トラスココード
    684-7473
  • 質量(g)
    4100.0
  • コンセント仕様個数
    4
  • 電線仕様芯数(C)
    2
  • 電線仕様長さ(m)
    20
  • 材質1
    側板:スチール
  • 定格電流(A)
    4
  • 限度電流(A)
    15
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • コンセント仕様定格
    15A 125V
  • コンセント仕様形状
    2P防雨キャップ付
  • 電線種
    VCT

ご注意

  • 使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FGW20-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FGW20-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4937305064306
トラスココード
684-7473
質量(g)
4100.0
コンセント仕様個数
4
電線仕様芯数(C)
2
電線仕様長さ(m)
20
材質1
側板:スチール
定格電流(A)
4
限度電流(A)
15
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
コンセント仕様定格
15A 125V
コンセント仕様形状
2P防雨キャップ付
電線種
VCT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FGW20-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,091
( 18,800 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外型のコードリールです。
【用途】
・各種屋外工事に。
【材質】
・側板:スチール

ご注意

  • 使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール 100V 防雨防塵型 グッドリール アース無し 20mの型番FGW20-BKのページです。 型番FGW20-BKに関する仕様情報を記載しております。
コードリール 100V 防雨防塵型 グッドリール アース無し 20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール 100V 防雨防塵型 グッドリール アース無し 20m
日動 防雨防塵型電工ドラム30M
防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)
防雨型センサーコード
電工ドラム 防雨・防塵型びっくリール100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
電工ドラム びっくリール 100V アースなし
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格17,09121,79326,3225,05669,78419,003
通常出荷日11日目4日目2日目1日目1日目4日目
JANコード493730506430649373050132124937305035740493730503518449373050131444937305064320
トラスココード684-7473814-7351814-7394327-2630501-0206566-2101
質量(g)4100.07000.0600016013100.05200.0
コンセント仕様個数4---(本体)1・(先端)33+2
電線仕様芯数(C)2---32
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました