17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール 三相200V ロック(引掛)式

通常単価(税別)
62,641円
税込単価
68,905円
通常出荷日:7日目

【特長】・抜け落ちる心配がない引掛け式コンセントです。・専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すこと...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305059807
  • トラスココード
    707-1068
  • 質量(g)
    7300
  • コンセント仕様個数
    2
  • 電線仕様芯数(C)
    4
  • 電線仕様長さ(m)
    20
  • 漏電遮断器仕様
    過負荷漏電保護兼用20A/15mA
  • 材質1
    側板:他冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 定格電流(A)
    5
  • 材質2
    電線:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 定格電圧(V)
    200
  • 限度電流(A)
    19
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • コンセント仕様定格
    20A 250V
  • コンセント仕様形状
    接地3P 20A 250V 引掛式[外カギ]
  • 電線種
    SVCT
  • 温度センサー
    なし
  • 通電ランプ
    あり

ご注意

  • こちらの製品はコンセント・プラグがロック式(引掛式)外カギです。
  • 形状が合わないコンセント・プラグでは使用できませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ND-EC320L-20A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ND-EC320L-20Aの仕様・寸法情報

JANコード
4937305059807
トラスココード
707-1068
質量(g)
7300
コンセント仕様個数
2
電線仕様芯数(C)
4
電線仕様長さ(m)
20
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用20A/15mA
材質1
側板:他冷間圧延鋼板(SPCC)
定格電流(A)
5
材質2
電線:ポリ塩化ビニル(PVC)
定格電圧(V)
200
限度電流(A)
19
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
コンセント仕様定格
20A 250V
コンセント仕様形状
接地3P 20A 250V 引掛式[外カギ]
電線種
SVCT
温度センサー
なし
通電ランプ
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ND-EC320L-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,641円
( 68,905円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜け落ちる心配がない引掛け式コンセントです。
・専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
【材質】
・側板:他冷間圧延鋼板(SPCC)
・電線:ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • こちらの製品はコンセント・プラグがロック式(引掛式)外カギです。
  • 形状が合わないコンセント・プラグでは使用できませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール 三相200V ロック(引掛)式の型番ND-EC320L-20Aのページです。 型番ND-EC320L-20Aに関する仕様情報を記載しております。
コードリール 三相200V ロック(引掛)式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール 三相200V ロック(引掛)式
コードリール 100V 防雨防塵型 グッドリール アース無し 20m
安心給電キット(ドラム) 100W/1500W切替式
防雨型センサーコード
電工ドラム びっくリール 100V アースなし
電工ドラム 防雨・防塵型びっくリール100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格62,641円17,091円37,582円5,056円19,003円69,784円
通常出荷日7日目11日目4日目1日目4日目1日目
JANコード493730505980749373050643064582569210046493730503518449373050643204937305013144
トラスココード707-1068684-7473439-2092327-2630566-2101501-0206
質量(g)73004100.066001605200.013100.0
コンセント仕様個数244-3+2(本体)1・(先端)3
電線仕様芯数(C)422-23
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト