ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム 100V マジックびっくリール

通常単価(税別)
36,345円~50,520円
税込単価
39,980円~55,572円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンセントパネルが回転しない「マジックびっくリール」です。・ドラム本体は電源のそばに置き、コ...

詳細を確認
  • コンセント仕様個数
    3+4
  • 電線仕様長さ(m)
    30
  • 定格電流(A)
    5
  • 定格電圧(V)
    100
  • 限度電流(A)
    15
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • コンセント仕様定格
    15A・125V
  • 電線種
    VCT
  • 通電ランプ
    ○

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電線仕様芯数(C)

漏電遮断器仕様

コンセント仕様形状

温度センサー

2P・3P兼用プラグ

接地端子

最小発注数量
4937305032091
595-0547
7200
2
-
[[二相2]]
-
-
-
1個
4937305031704
595-0551
8400
3
漏電過負荷短絡保護兼用
[[三相1]]
自動復帰型
○
○
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,345円
( 39,980円 )
4日目
50,520円
( 55,572円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントパネルが回転しない「マジックびっくリール」です。
・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いているコードを伸ばして使用する逆配電タイプです。
【用途】
・高所作業・移動作業に最適です。

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 100V マジックびっくリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム 100V マジックびっくリール
電工ドラム びっくリール 100V アースなし
電工ドラム びっくリール 過負荷漏電保護兼用ブレーカ付
電工ドラム 100V アースなし 50m
電工ドラム 100V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
電工ドラム 100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 抜け止め式
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格36,345円-22,805円39,611円36,351円31,720円48,587円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
コンセント仕様個数3+43+23+2-43+4
電線仕様長さ(m)302020-2030
定格電流(A)555455
定格電圧(V)100100100-100100
限度電流(A)151515151515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト