17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム 100V アース付 抜け止め式

通常単価(税別)
19,12324,848
税込単価
21,03527,333
通常出荷日:4日目

【特長】・通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセントです。・ポッキンプラグ(2心3...

詳細を確認
  • コンセント仕様個数
    4
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 定格電流(A)
    5
  • 定格電圧(V)
    100
  • 限度電流(A)
    15
  • 本体色
    黄色
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • コンセント仕様定格
    15A・125V
  • コンセント仕様形状
    [[三相1]]
  • 電線種
    VCT
  • 通電ランプ
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 接地端子

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電線仕様長さ(m)

最小発注数量
4937305064221
566-2099
5600.0
20
1個
4937305064252
566-6380
7400
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,123
( 21,035 )
4日目
24,848
( 27,333 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセントです。
・ポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)です。

ご注意

  • 屋内型です。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 100V アース付 抜け止め式のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト